Philips FlexBlend empotrable, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Óptica estructurada, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 10236100
Código de pedido completo: 871951410236100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925866973 es_ES pdf 444.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925866973_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925866973_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS IES
Archivo Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS 910925866973 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS LDT