Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1.130 | 4000 | 8,2 | 22 | |||
148 | 1.964 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
148 | 1.964 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
139 | 1.849 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
144 | 1.909 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
144 | 1.909 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
135 | 1.797 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
134 | 1.098 | 3000 | 8,2 | 22 |
Información de la familia de productos
Descripción
Los clientes desean encontrar el balance ideal entre su inversión inicial y el coste de la instalación durante su vida útil. GreenSpace es un downlight económico y sostenible que puede emplearse para sustituir los downlights con tecnología convencional CFL en aplicaciones de iluminación general. Cuenta con la tecnología LED más avanzada, que permite un consumo energético muy reducido y a la vez una potencia constante y un buen índice de repoducción cromática. La prolongada vida útil del producto también lo convierte en una auténtica solución de tipo "instalar y olvidarse".
Ventajas
Alta eficacia de sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
Hasta un 70% de ahorro de energía: coste total de propiedad amortizado en menos de dos años
Características
Tecnología LED duradera de eficiencia energética
Sistema de alta eficacia: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)