España - Español

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D165 mm, 1130 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, IP20

TCTT165 11S/840 PSU-E WH

Descripción del producto

Downlight with a perfect fit, D165 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1130 lm, 8.2 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Ángulo del haz de 90°, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 56399500
Código de pedido completo: 871951456399500

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TCTT165 11S/840 PSU-E WH txt 5.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912500102943 es_ES pdf 228.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-912500102943_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912500102943_EU
Diversos activos - Visuals