España - Español

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D175 mm, 1797 lm, 3000 K, Reflector de alto brillo, IP20

TCTT175 20S/830 PSU-E WH

Descripción del producto

downlight with a perfect fit, D175 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1797 lm, 13.3 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Ángulo del haz de 90°, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 912500103829
Código de pedido completo: 871951457442700

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto