España - Español

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D225 mm, 1964 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, IP20

TCTT225 20S/840 PSU-E WH

Descripción del producto

Downlight with a perfect fit, D225 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Ángulo del haz de 90°, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 56409100
Código de pedido completo: 871951456409100

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TCTT225 20S/840 PSU-E WH txt 5.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912500102953 es_ES pdf 353.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-912500102953_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912500102953_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH IES
Archivo Revit
TCTT225 20S/840 PSU-E WH 912500102953 ZIP
Dialux
ULD File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH ULD
Relux
ROLF File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH LDT