Descripción del producto
Downlight with a perfect fit, D225 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1909 lm, 13.3 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Ángulo del haz de 90°, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico