España - Español

Philips CoreLine Slim de montaje en pared

Instala de forma más inteligente, termina antes. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las soluciones de montaje en pared CoreLine cumplen la promesa de CoreLine de ofrecer luminarias innovadoras, fáciles de instalar y de alta calidad. Estas luminarias delgadas, circulares y montadas en superficie están diseñadas tanto para instalaciones en techos como en paredes, lo que las hace ideales para espacios como áreas de circulación, entradas, salas comunes y áreas de descanso. Con tres opciones de diámetro para mayor versatilidad, su diseño moderno y elegante y la distribución homogénea de luz retroiluminada se integran perfectamente en la arquitectura de la mayoría de los edificios. Las funciones all-in proporcionan hasta cuatro paquetes de lúmenes y dos opciones de temperatura de color en una sola luminaria. Las opciones de montaje alternativas permiten a los instaladores instalar fácilmente la luminaria en sitio de acuerdo con las necesidades específicas de la aplicación. Y gracias a los conectores de empuje, la instalación de las luminarias de pared CoreLine es rápida y sencilla. La familia incluye versiones con DALI (compatibles con emergencias centrales) y sensores de movimiento/luz diurna con funciones de agrupación.

Ventajas

  • Diseño delgado y moderno con difusor plano

  • Con tres tamaños diferentes, ofrece la luz adecuada para una variedad de aplicaciones.

Características

  • Disponible en tres diámetros: 220 mm, 300 mm y 400 mm.

  • Baja altura del producto: 57 mm

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Edificios municipales
  • Hospitality

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine Slim de montaje en pared es_ES pdf 598.7 kB
Instrucciones de instalación
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine Slim de montaje en pared
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-CoreLine Slim de montaje en pared
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB