Philips CoreLine Slim de montaje en pared, All-in, 13 W, 4 W, D220 mm, 500 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220

Descripción del producto

D220 mm, Policarbonato, Blanco, Pared, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 500 lm, 1850 lm, 13 W, 4 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP54 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras, IK08 | 6 J, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 3 polos

Código de pedido: 33920199
Código de pedido completo: 872110333920199

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 txt 3.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401853588 es_ES pdf 762.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401853588_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401853588_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB