Philips CoreLine Slim de montaje en pared, All-in, 30 W, 10 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400
Descripción del producto
D400 mm, Policarbonato, Blanco, Pared, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 10 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP54 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras, IK08 | 6 J, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 3 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años