España - Español

Philips CoreLine Slim de montaje en pared, All-in, 24 W, D300 mm, 1050 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, Regulación basada en sensor, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300

Nuevo

Descripción del producto

D300 mm, Policarbonato, Blanco RAL 9003, Pared, Controlador, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1050 lm, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP54 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras, IK08 | 6 J, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 3 polos

Código de pedido: 33924999
Código de pedido completo: 872110333924999

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401853988 es_ES pdf 763.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401853988_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401853988_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB