Philips CoreLine Slim de montaje en pared, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC
WL200V 32S/830_840 PSED D300
Descripción del producto
D300 mm, Policarbonato, Blanco, Pared, Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP54 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras, IK08 | 6 J, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años