España - Español

Philips CoreLine Slim de montaje en pared, All-in, 30 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, Regulación basada en sensor, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400

Nuevo

Descripción del producto

D400 mm, Policarbonato, Blanco, Pared, Fuente de alimentación regulable, Unidad de detección de movimiento, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 142 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP54 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras, IK08 | 6 J, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 3 polos

Código de pedido: 33925699
Código de pedido completo: 872110333925699

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401854088 es_ES pdf 764.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401854088_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401854088_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 IES
Dialux
ULD File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB