Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Para los clientes que exigen un alto nivel de confort visual en las luminarias de túnel, la iluminación lineal fluorescente ha sido tradicionalmente la opción preferida. Con una excelente uniformidad de la luz sobre la calzada y las paredes, una guía visual perfecta y una alta reproducción cromática, la iluminación lineal ofrece a los conductores una calidad de iluminación y una seguridad superiores. También promete una alta redundancia del sistema en comparación con las soluciones de iluminación de fuente puntual. Con las luminarias de túnel TubeLine se puede conseguir la misma calidad de iluminación, pero con todas las ventajas añadidas de la tecnología LED. TubeLine es una luminaria de túnel de última generación que aprovecha la última tecnología LED con dimensiones optimizadas y precios atractivos para un rápido retorno de la inversión. La iluminación lineal nunca ha sido más alcanzable para la iluminación de túneles y pasos inferiores con un presupuesto limitado.
Ventajas
Flujo de tráfico óptimo gracias a la mejora de la seguridad y la comodidad visual en comparación con la iluminación de punto-origen
Alternativa económica a la iluminación de túneles mediante fluorescentes
Características
Luminaria lineal en longitudes de 1 o 2 metros
Driver no integrado: configuración remota de driver