España - Español

Signify TubeLine, Tunnel light, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, Distribución simétrica túnel, Interact Ready, Seguridad clase I, IP66

BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP

Descripción del producto

Tunnel light, Aluminio, Aluminio, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribución simétrica túnel, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Latiguillos/cables

Código de pedido: 09429400
Código de pedido completo: 871869909429400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Equipo
-
Driver incluido
No
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP txt 6.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300023650 es_ES pdf 211.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-912300023650_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300023650_EU
Diversos activos - Visuals