Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Distribución simétrica túnel, Interact Ready, Seguridad clase I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Descripción del producto

Tunnel light, Aluminio, Aluminio, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribución simétrica túnel, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Latiguillos/cables

Código de pedido: 09430000
Código de pedido completo: 871869909430000

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED60 [LED module 6000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Equipo
-
Driver incluido
No
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP txt 6.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300023651 es_ES pdf 211.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-912300023651_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300023651_EU
Diversos activos - Visuals