Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Distribución simétrica túnel, Interact Ready, Seguridad clase I, IP66
BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP
Descripción del producto
Tunnel light, Aluminio, Aluminio, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribución simétrica túnel, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Latiguillos/cables
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Equipo
- -
- Driver incluido
- No
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 3 años