España - Español

Philips CoreLine tempo grande

CoreLine Tempo LED Grande

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine tempo grande es un proyector muy eficiente diseñado para la sustitución punto por punto de tecnología convencional conservando los mismos postes e instalación eléctrica. CoreLine Tempo es fácil de instalar, ofrece distintos flujos lumínicos y distintas ópticas (simétrica y asimétrica) para adecuarse al máximo a distintas aplicaciones y requerimientos. Ahora, además los modelos BVP125 (Mediano) y BVP130 (Grande) ofrecen grandes posibilidades de ahorro energético ya que ofrecen distintas posibilidades de regulación (DALI) y mayor confort visual añadiendo 3000K como opción.

Ventajas

  • Permite cambiar fácilmente 1 a 1 luminarias convencionales

  • Consumo reducido: ahorros aproximados del 50% respecto tecnología convencional

Características

  • Proyector con tecnologia LED para alumbrado general, con un diseño robusto y de fácil instalación

  • Materiales: Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en PMMA; Cierre de vidrio templado, lira en aluminio y conector de 3 ó 5 polos (IP68)

Aplicaciones

  • Gimnasios y piscinas polivalentes de interior
  • Campos deportivos recreativos al aire libre, p. ej. pistas de baloncesto, etc.
  • Puertos, aeropuertos, aparcamientos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Coreline tempo large es_ES pdf 789.0 kB
Instrucciones de instalación
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 2.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine tempo grande
Diversos activos
Archivo Revit
Coreline_tempo_large.zip zip 1.2 MB
Vídeo
Installation video for Philips CoreLine Tempo mp4 110.6 MB
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Complementos de software

Family-IES-CoreLine tempo grande
Diversos activos