España - Español

Philips CoreLine tempo grande, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Descripción del producto

Floodlight, Aluminio, Gris, Aluminio gris (RAL9007), Fuente de alimentación (On/Off), 16000 lm, 109 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de pedido: 912300023662
Código de pedido completo: 871869909641000

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified