Philips CoreLine tempo grande, Floodlight, 153 W, 21000 lm, 3000 K, CRI70, Asimétrica, IP66
BVP130 LED210-4S/730 A
Descripción del producto
Floodlight, Aluminio, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 21000 lm, 153 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED210 [LED module 21000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años