España - Español

Philips CoreLine tempo grande, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Descripción del producto

Floodlight, Aluminio, Gris, Aluminio gris (RAL9007), Fuente de alimentación (On/Off), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de pedido: 912300023661
Código de pedido completo: 871869909640300

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 5.2 kB
Folleto de producto
912300023661_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 377.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300023661_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-912300023661_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB