Philips CoreLine tempo grande, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Descripción del producto
Floodlight, Aluminio, Gris, Aluminio gris (RAL9007), Fuente de alimentación (On/Off), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified