España - Español

Philips Proyector Ledinaire de alta potencia

Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre. Tu opción confiable y asequible para cualquier trabajo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

¿Buscas un proyector potente y fiable para iluminación exterior? ¡No vas a encontrar nada mejor que la alta potencia del proyector Ledinaire! Con flujo de hasta 60.000 lm, este proyector tiene un gran impacto. Su tecnología LED de alta calidad garantiza una eficiencia energética excepcional, con una eficacia del sistema de 120 lm/W. El proyector Ledinaire de alta potencia también cuenta con una durabilidad impresionante, clase de protección Clase I y clasificación IP65. Su construcción robusta y su calificación IK08 lo hacen adecuado incluso para los entornos de exterior más difíciles. Nuestro proyector proporciona luz brillante y natural que realza el aspecto de cualquier espacio exterior. Además, con su distribución de luz simétrica, es ideal para fachadas e iluminación de áreas de edificios. Puedes estar seguro de que tu sistema de iluminación será fiable y uniforme. El proyector Ledinaire de alta potencia está disponible en cuatro tamaños diferentes. Con su soporte de montaje universal inclinado y cable premontado, la instalación es rápida y fácil. Así que actualiza tu sistema de iluminación exterior hoy mismo con el proyector Ledinaire de alta potencia, la combinación perfecta de potencia, eficiencia y estilo.

Ventajas

  • Alto flujo luminoso: con un flujo de hasta 60.000 lm y una tolerancia lumínica de +/- 10 %, este proyector proporciona una iluminación potente y fiable para una amplia gama de aplicaciones en exteriores.

  • Eficiencia energética: La tecnología LED utilizada en este proyector garantiza una eficiencia energética excepcional, con una eficacia del sistema de 120 lm/W y un factor de potencia de >0,9. Esto le ayuda a ahorrar dinero en sus facturas de electricidad mientras reduce su huella de carbono.

Características

  • Alta potencia de hasta 60.000 lm con una tolerancia lumínica de +/- 10 %

  • Tecnología LED energéticamente eficiente con una eficacia del sistema de 120 lm/W y un factor de potencia de >0,9

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Estadios y deportes
  • Paisajismo
  • Fachadas de edificios, tiendas
  • Jardines, pasos inferiores
  • Vallas
  • Aparcamientos, zonas exteriores
  • Fachadas de comercios
  • Entornos de almacenes
  • Campos deportivos recreativos de pequeño tamaño o instalaciones deportivas municipales polivalentes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Proyector Ledinaire de alta potencia es_ES pdf 437.1 kB
Instrucciones de instalación
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
Instrucciones de instalación
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 735.9 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 725.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-Proyector Ledinaire de alta potencia
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Complementos de software

Family-IES-Proyector Ledinaire de alta potencia
Diversos activos - Software Plugins