Philips Ledinaire Clear Accent

Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre. Tu opción fiable y asequible para cualquier trabajo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Una familia completa de focos empotrados LED que ofrecen un rendimiento de Iluminación superior. Elija el mejor ajuste para cada proyecto, desde un cabezal fijo/ajustable con diversas temperaturas de color o versiones "Todo en uno" con tres temperaturas de color correlacionadas (CCT) combinadas en un mismo producto. Disfrute de excelentes rendimiento de confianza sin mantenimiento.

Ventajas

  • Cumple con IC: puede cubrirse con material aislante.

  • Fácil instalación: Intercableado (loop in/loop out) a través de caja de conexión está disponible opcionalmente.

Características

  • 3 variantes disponibles: RS060 empotrable fijo, RS061 empotrable ajustable y RS071B empotrable ajustable (All-in).

  • Gama completa de productos con RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, opciones de 2700 K/3000 K/4000 K, disponibles en color blanco.

Aplicaciones

  • Comercios
  • Oficinas
  • Hostelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent es_ES pdf 432.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Complementos de software

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Diversos activos - Software Plugins