España - Español

Philips Ledinaire de montaje en pared de segunda generación

Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre. Tu opción fiable y asequible para cualquier trabajo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Ponga al día su iluminación con Philips Ledinaire todo en uno de montaje en pared. Estas luminarias de montaje en pared ofrecen una flexibilidad excepcional de aplicación e instalación. La función todo en uno ofrece hasta tres paquetes lumínicos y tres opciones de temperatura de color en una misma luminaria. Los instaladores pueden instalar fácilmente la luminaria según las necesidades de la aplicación in situ. Y el sencillo proceso de instalación los convierte en la opción perfecta para cualquier espacio, tanto si es un instalador que busca una solución sin complicaciones como si es propietario de un negocio que busca reducir los costes energéticos. Las opciones de sensor integradas permiten un mayor ahorro de energía con opciones de regulación del interruptor DIP cuando no se detecta presencia o cuando hay suficiente luz natural en la aplicación. Disfrute de las ventajas de una instalación sin esfuerzo, alta eficiencia e iluminación versátil con Ledinaire de montaje en pared.

Ventajas

  • Calidad y confianza de Philips

  • Cubre aplicaciones de interior y exterior

Características

  • WL070V: alta protección IP65/IK08, un tamaño (⌀300mm)

  • WL070V: con varios flujos luminosos (1100 lm-1700 lm) y varias TCC (3000 K-4000 K-6000 K)

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Garajes
  • Pasillos
  • Escaleras

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Ledinaire de montaje en pared de segunda generación es_ES pdf 649.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-Ledinaire de montaje en pared de segunda generación
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Ledinaire de montaje en pared de segunda generación
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
Familia IES Colección
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Familia IES Colección
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Familia IES Colección
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB