Philips Proyectores todo en uno Ledinaire
Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre. Tu opción fiable y asequible para cualquier trabajo
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Con esta gama de proyectores Ledinaire todo en uno, se puede ajustar fácilmente la temperatura de color con un simple interruptor. Ya no es necesario elegir entre blanco cálido, blanco neutro o blanco frío, ya que todos se obtienen en un solo producto. La gama viene con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.
Ventajas
Ajusta fácilmente la temperatura de color del proyector
Diseñado para una amplia gama de aplicaciones
Características
3000K-4000K-6500K CCT conmutables mediante un interruptor en la parte posterior del proyector
Amplia gama de aplicaciones con flujos luminosos desde 1200 lm hasta 24000 lm