Philips Ledinaire Estanca G4
Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre. Su opción confiable y asequible para cada trabajo
Productos
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
36007299
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
36009699
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN
36010299
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN
36011999
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN
36012699
WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN
36015799
WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN
36017199
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN
36291599
Información de la familia de productos
Descripción
La gama Ledinaire waterproof (WT060) incluye una selección de luminarias LED impermeables populares disponibles de inmediato, que ofrecen la reconocida calidad Philips a un precio competitivo. Fiable, eficiente energéticamente y asequible. Ledinaire facilita una instalación sencilla y rápida, con opción de cableado pasante.
Ventajas
Calidad y confianza de Philips
Ahorro energético
Características
Luminaria robusta (IK08) y estanca (IP66)
Disponible en varias longitudes y niveles de luz