España - Español

Philips PrimaVision Compact para CDM

PrimaVision Compact (35, 50 y 70 W) para CDM: rendimiento robusto de alta calidad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Equipo electrónico HID ligero, compacto y de alta calidad para un rendimiento óptimo y fiable de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W

Ventajas

  • La tolerancia mínima de la potencia de lámpara proporciona un rendimiento óptimo de esta

  • Un 30% de duración adicional para las lámparas CDM

Características

  • Mínima dispersión de potencia de la lámpara

  • Baja pérdida de energía del equipo

Aplicaciones

  • Iluminación de acento y decorativa de 35/50/70 W para tiendas, espacios públicos, vestíbulos y oficinas
  • Adecuada sólo para usos interiores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PrimaVision Compact para CDM es_ES pdf 773.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-PrimaVision Compact para CDM
Diversos activos - Visuals