Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Descripción del producto

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Código de pedido: 85974400
Código de pedido completo: 872790085974400

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,33 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
33 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
20

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700652966 es_ES pdf 230.8 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700652966_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Diversos activos - Visuals