Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Descripción del producto

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Código de pedido: 85988100
Código de pedido completo: 872790085988100

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,25 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,33 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
33 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
20

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700653266 es_ES pdf 476.3 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700653266_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700653266_EU
Diversos activos - Visuals