Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Descripción del producto

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Código de pedido: 85973700
Código de pedido completo: 872790085973700

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,25 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
26 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
24

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700653166 es_ES pdf 476.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700653166_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Diversos activos - Visuals