PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips LED Power Drivers

Drivers LED de voltaje constante.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores LED de voltaje constante Xitanium son la elección perfecta para permitir una fácil conexión modular en paralelo de los productos LED de Philips (como las familias LDM e InteGrade) utilizados en armarios refrigerados e iluminación de expositores. Los controladores tienen una vida útil equivalente a la de los LED. Ofrecen una excelente fiabilidad y garantizan un proceso de instalación simplificado. Su diseño robusto reduce el mantenimiento y disminuye el coste de propiedad a lo largo de la vida útil de la aplicación.

Ventajas

  • Los voltajes de servicio SELV garantizan la seguridad incluso en caso de dañarse el cableado o las placas de circuitos LED.

  • Fácil instalación con un sencillo cableado en paralelo

Características

  • Tensión de red universal

  • Voltaje de salida limitado estable

Aplicaciones

  • Supermercados
  • Armarios frigoríficos
  • Entornos de venta minorista
  • Bibliotecas
  • Museos

Descargas