España - Español

Philips CoreLine tempo grande

CoreLine Tempo LED Grande

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine tempo grande es un proyector muy eficiente diseñado para la sustitución punto por punto de tecnología convencional conservando los mismos postes e instalación eléctrica. CoreLine Tempo es fácil de instalar, ofrece distintos flujos lumínicos y distintas ópticas (simétrica y asimétrica) para adecuarse al máximo a distintas aplicaciones y requerimientos. Ahora, además los modelos BVP125 (Mediano) y BVP130 (Grande) ofrecen grandes posibilidades de ahorro energético ya que ofrecen distintas posibilidades de regulación (DALI) y mayor confort visual añadiendo 3000K como opción.

Ventajas

  • Permite cambiar fácilmente 1 a 1 luminarias convencionales

  • Consumo reducido: ahorros aproximados del 50% respecto tecnología convencional

Características

  • Proyector con tecnologia LED para alumbrado general, con un diseño robusto y de fácil instalación

  • Materiales: Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en PMMA; Cierre de vidrio templado, lira en aluminio y conector de 3 ó 5 polos (IP68)

Aplicaciones

  • Gimnasios y piscinas polivalentes de interior
  • Campos deportivos recreativos al aire libre, p. ej. pistas de baloncesto, etc.
  • Puertos, aeropuertos, aparcamientos

Descargas