Philips Coreline estanca G2
Instala de manera inteligente y termina más rápido. Elige confiabilidad y rendimiento duradero
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
CoreLine impermeable cumple con la promesa de CoreLine de luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Con su diseño esbelto y elegante, conserva la arquitectura del producto por la que la gama es conocida y apreciada. La instalación es rápida y sencilla, todo gracias a su diseño eficiente. CoreLine impermeable proporciona una mejor distribución de luz de haz amplio para una iluminación sencilla y efectiva. Sustituye directamente las luminarias impermeables tradicionales con lámparas fluorescentes que van desde 18W hasta 58W, y ofrece un ahorro energético significativo. Las luminarias Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas también están disponibles en la gama CoreLine estanca, listas para usarse con el sistema de iluminación conectada Interact.
Ventajas
Ahorra energía y gastos de mantenimiento
Ofrece una instalación rápida y flexible, gracias a la arquitectura de producto inteligente WT120C G2
Características
Larga vida útil y alta eficiencia: hasta 100.000 horas con flujo al 70% mín. respecto al nivel inicial y eficiencia hasta 160lm/W
Gama de opciones disponibles: L600/1200/1500, hasta 12.000 lm, 4000K
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que dará como resultado la pérdida del sellado resistente al agua y el grado de protección IP66.
No instale el luminario en lugares donde estará expuesta a la luz solar directa.