Philips Coreline estanca G2, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Reducción de intensidad basada en el sensor, Haz de luz ancho, Esmerilado, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Sensor de movimiento y luz (encendido/apagado), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 910505100040
Código de pedido completo: 871869996248700

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Unclassified

Descargas