Chile - Español

Philips Coreline estanca G2, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, Haz de luz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 910505101269
Código de pedido completo: 871869997576000

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años