Philips Coreline estanca G2, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con fijación a presión de 4 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido), Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración

Código de pedido: 910505100054
Código de pedido completo: 871829185419700

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100054 es_CL pdf 247.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100054_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100054_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 910505100054 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100054 pdf 637.8 kB