Centroamérica - Español

Philips TrueCircle empotrado

TrueCircle: Luminaria de techo LED versátil en forma redonda

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

TrueCircle es una luminaria redonda empotrada funcional con un diseño clásico estricto que se adapta a casi cualquier espacio de oficina. Es una familia de luminarias de diseño moderno y discreto que proporciona luz directa difusa y garantiza que esta luminaria se integrará en la arquitectura de la mayoría de los edificios. Esta gama presenta una selección de 2 diferentes tamaños, salidas de luz y ópticas. La óptica microprismática especial proporciona comodidad sin deslumbramientos, así como una luz homogénea que cumple plenamente la normativa de oficinas. Esta nueva luminaria redonda de Philips ofrece una solución sostenible con flexibilidad de instalación que proporciona una iluminación ejemplar y una alta calidad de luz.

Ventajas

  • Cómodo, sin reflejos, compatible para uso en oficina

  • Solución competitiva con buenas especificaciones de iluminación

Características

  • Iluminación compatible con la normativa de oficinas con ópticas PSP (UGR<19)

  • Dos paquetes lumínicos y tamaños; 2000 lm diámetro 38 cm, 3600 lm diámetro 50 cm

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Hotelería
  • Escuelas
  • Residencial

Descargas