Centroamérica - Español

Philips TrueCircle empotrado, 20.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI

RC250B 20S/830 PSD PSP D380 WH

Descripción del producto

D380 mm, Aluminio, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2000 lm, 20.5 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Haz de luz ancho, Mate, Poliestireno, IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 912401483435
Código de pedido completo: 871869979795900

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Equipo
    EB [Electrónico]
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto