Philips TrueCircle empotrado, 20 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI
RC250B 20S/840 PSD PSP D380 WH
Descripción del producto
D380 mm, Aluminio, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2000 lm, 20 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Haz de luz ancho, Mate, Poliestireno, IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Equipo EB [Electrónico]
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años