Philips Luz solar para caminos Essential SmartBright All-In-One
La oscilación máxima del alumbrado vía solar All-in-one es de 5000 lúmenes
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC010 LED50/765 kit G3911401811203 | 185 | 5,000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED50/765 G3911401811303 | 185 | 5,000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED50/765 kit Pro G3911401811403 | 185 | 5,000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED50/765 Pro G3911401811503 | 185 | 5,000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED50/740 kit G3911401811603 | 185 | 5,000 | 4000 | - | - | ||
BRC010 LED50/740 G3911401811703 | 185 | 5,000 | 4000 | - | - | ||
BRC010 LED50/740 kit Pro G3911401811803 | 185 | 5,000 | 4000 | - | - | ||
BRC010 LED50/740 Pro G3911401811903 | 185 | 5,000 | 4000 | - | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.
Ventajas
Ahorra energía
Ecológica
Características
Mando a distancia para seleccionar el perfil de iluminación
Opción de kit de montaje en pared con brazo disponible
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
No se recomienda instalar esta luminaria a más de 4 metros de altura.
Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.