Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVC080 LED25/765 Solar911401874902 | - | 2,500 | 6500 | - | - | ||
BVC080 LED30/765 Solar911401875002 | - | 3,000 | 6500 | - | - | ||
BVC080 LED40/765 Solar911401875102 | - | 4,000 | 6500 | - | - | ||
BVC080 LED25/730 Solar911401875202 | - | 2,500 | 3000 | - | - | ||
BVC080 LED30/730 Solar911401875302 | - | 3,000 | 3000 | - | - | ||
BVC080 LED40/730 Solar911401875402 | - | 4,000 | 3000 | - | - | ||
BVC080 LED6/765911401882902 | 165 | 600 | 6500 | - | - | ||
BVC080 LED9/765911401883002 | 155 | 900 | 6500 | - | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Proyector solar con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, mando a distancia y accesorios de instalación incluidos. IP65, carcasa de plástico. Disponible en 600, 900, 1500, 2500, 3000 y 4000 lúmenes
Ventajas
Eficaces energéticamente y respetuosos con el medio ambiente: los proyectores solares se alimentan del sol, lo que significa que no dependen de la electricidad de la red. Esto reduce tus facturas de energía y te ahorra dinero a largo plazo.
Fácil instalación: los focos solares son fáciles de instalar y no requieren cableado ni obras eléctricas. Esto las convierte en una opción cómoda y sin complicaciones. Lo único que tienes que hacer es montarlas en una zona que reciba mucha luz solar.
Características
Gama de reflector solar de productos: equivalente a proyectores tradicionales de 60 W, 90 W, 150 W, 250 W, 300 W, 400 W respectivamente
Mando a distancia por infrarrojos para regular las luminarias
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.
Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.