Centroamérica - Español

Philips ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5: revolución de la experiencia de iluminación

Productos

Producto Comparar
130
130,830
5700
90
1,010
130
130,830
5700
90
1,010
144
145,200
5700
80
1,010
144
145,200
5700
80
1,010
150
151,360
5700
70
1,010
150
151,360
5700
70
1,010
129
193,600
5700
90
1,500
129
193,600
5700
90
1,500

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema de proyección de luz ArenaVision LED es una innovadora solución de iluminación LED que cumple con los estándares de transmisión televisiva más recientes. Diseñado exclusivamente para deportes y lugares multiusos, ArenaVision LED ofrece una calidad de luz excepcional, una gestión térmica eficaz y una larga vida útil. Cuando se combina con aplicaciones de control como el sistema de gestión de iluminación InteractSports, ArenaVision LED puede simplificar el suministro de la iluminación indicada programando o realizando ajustes en tiempo real, y se puede usar para crear espectáculos lumínicos personalizados antes, durante y después del evento principal. Para garantizar un uso optimizado en aplicaciones de interior y exterior, la gama de reflectores incluye dos versiones de carcasa moldeada a presión de una sola pieza que albergan 2 y 3 sistemas LED, respectivamente. Estas versiones también funcionan con una caja de controlador externa, separada a una distancia del reflector (versión BV), o previamente fijada en el soporte de montaje del reflector (versión HGB). Esta caja de controlador externa garantiza la facilidad de instalación y un menor costo inicial.

Ventajas

  • Máxima flexibilidad del diseño para que se ajuste a las diferentes arquitecturas de los estadios y alta calidad de iluminación. Cumple con las normas de transmisión internacionales para cualquier tipo de deporte

  • El driver único DMX de alta potencia con un índice IP66 permite la conexión del LED ArenaVision al sistema de gestión de iluminación Interact Sports, lo cual permite una gestión remota de las luces y la creación de espectáculos lumínicos dinámicos

Características

  • Carcasa moldeada a presión de una sola pieza con un nivel de protección de IP66 contra suciedad y agua

  • Amplia gama de ópticas asimétricas y simétricas que garantizan un bajo deslumbramiento y la mejor uniformidad de iluminación que supera los requisitos de todos los estándares de iluminación de instalaciones deportivas

Aplicaciones

  • Campos exteriores, estadios y pistas de carreras (críquet, fútbol, rugby, tenis, hockey, golf, patinaje sobre hielo, carreras de caballos, carreras de la F1, gimnasia, etc.)
  • Campos y pabellones de deportes de interior (piscinas, velódromos, básquetbol, hockey sobre hielo, etc.)
  • Varias instalaciones y campos deportivos multifunción

Descargas