Centroamérica - Español

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Simétrico, IP66

BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Descripción del producto

Floodlight for televised sports, Aluminio, Aluminio, Soporte de montaje ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DMX, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Simétrico, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, El nivel de protección contra sobretensión hasta un modo diferencial de 10 kV, Unidad de conexiones de 5 polos, FIFA Quality Pro

Código de pedido: 912300060416
Código de pedido completo: 872016955304000

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Especificación
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Signify Circle

Descargas