Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Simétrico, IP66
BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX
Descripción del producto
Floodlight for televised sports, Aluminio, Aluminio, Soporte de montaje ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Simétrico, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, El nivel de protección contra sobretensión hasta un modo diferencial de 10 kV, Unidad de conexiones de 5 polos, FIFA Quality Pro
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED2200 [LED module 220000 lm]
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Tipo de motor de fuente de luz LED
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Especificación
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Signify Circle