Philips MainsFit (UL Type-B) T5
Las lámparas LED T5 MainsFit (UL Tipo B), perfectas para aquellos que buscan ahorro energético, brindan una solución para aplicaciones de tubos LED con un enfoque en la eficacia y el valor.
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) están diseñadas para ser la solución perfecta de actualización para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto tiene todo lo necesario integrado y ofrece ahorro energético comprobado, larga vida útil, supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria. Todas las lámparas de la familia MainsFit CorePro tienen dos extremos para simplificar la instalación. Además, cumplen con los estándares de calidad de la luz de Philips, por lo que los usuarios finales estarán en un ambiente cómodo, independientemente del tipo de lámpara MainsFit.
Ventajas
Instalación sencilla: se puede utilizar con tomas con derivación y sin derivación
Máxima durabilidad: disponible en plástico para el mejor rendimiento antiastillas
Características
Variedad de opciones de emisión de lúmenes
Sin parpadeo visible: todas las lámparas InstantFit están por debajo de 1.0 (consulte las normas NEMA77, IEC 61547 e IEC 63158 para SVM, [medida de visibilidad estroboscópica]).