Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 13 W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1800 lm, 50000 hora(s)

13T5HE/COR/46-5CCT/MF18/G 25/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 13 W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1800 lm, 50000 hora(s), 138 lm/W, G5, Cristal, RG0

Código de pedido: 929004235304

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    200,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto