Philips CorePro, LEDtube, T5, 600 mm, 9 W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1200 lm, 50000 hora(s)
9T5HE/COR/22-5CCT/MF12/G 25/1
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T5, 600 mm, 9 W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1200 lm, 50000 hora(s), 133 lm/W, G5, Cristal, RG0
Especificaciones
- Tapa-base G5
- Vida útil nominal 50,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor 200,000
- Lighting Technology LEDtube