Centroamérica - Español

Philips LED, Corncob, Solo red eléctrica, 36 W, 27 W, 18 W, HPS 150/100/70W, MH 100/70/50W, E26, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5000 lm, 50000 hora(s)

36-27-18CC/LED/3PW/3CCT/E26 BB 6/1

Descripción del producto

LED, Corncob, Solo red eléctrica, 36 W, 27 W, 18 W, E26, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5000 lm, 50000 hora(s), 138 lm/W, RG1

Código de pedido: 929004258104

Especificaciones

  • Tapa-base
    E26
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto