Productos
115CC/MAS/840/LS EX39 G2 BB 3/1
929002996404
115CC/MAS/850/LS EX39 G2 BB 3/1
929002996504
150CC/MAS/840/LS EX39 G2 BB 3/1
929002996704
150CC/MAS/850/LS EX39 G2 BB 3/1
929002996804
450CC/MAS/840/LS EX39 BB 3/1
929003019704
450CC/MAS/850/LS EX39 BB 3/1
929003019804
63CC/MAS/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1
929003065504
115CC/MAS/840/LS EX39 G2 BB 277-480V 3/1
929003507004
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas de reemplazo Philips Corn Cob HID son el reemplazo perfecto de los LED para una amplia variedad de aplicaciones en exteriores. Iluminación de alta intensidad, lo que significa que se obtiene una mayor visibilidad para aplicaciones como calles, áreas públicas y mucho más por una fracción de la energía utilizada por el HID convencional.
Ventajas
Ahorros de energía del >50 %
iluminación omnidireccional que permite su uso en una variedad de aplicaciones
Características
Base EX39 estándar para remplazar lámparas de haluro metálico y las opciones de E39
Disponible en 3000K, 4000K y 5000K CCT