Centroamérica - Español

Philips FlexFit (UL híbrido tipo A + B) PLC/T

La solución LED profesional todo en uno

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips FlexFit (UL híbrida tipo A + B) están diseñadas pensando en el cliente para ofrecer flexibilidad de instalación. La lámpara FlexFit puede funcionar tanto en modo listo para usar (UL tipo A) como en modo cableado directo (UL tipo B). Al igual que con todos los productos de Philips, la familia de lámparas FlexFit es compatible con más balastos que cualquier fabricante, lo que brinda tranquilidad al cliente durante la instalación. Además, la larga vida útil (50K horas) ofrece costos reducidos de mantenimiento y reemplazo. Disponibles como repuestos para lámparas fluorescentes compactas de 32 W y 42 W

Ventajas

  • Instalaciones sencillas y rápidas, Tipo A y Tipo B

  • Menor costo operativo y costo de mantenimiento que las lámparas convencionales

Características

  • Solución todo en uno para reemplazar CFL-ni de 32w y 42w

  • Gran eficacia energética

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Oficinas
  • Hotelería

Descargas